MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa
Moteurs de broches ultra rapides et ultra précis des générations futures Moteurs de broches ultra performants de la nouvelles série SJ-D Moteurs de broches ultra performants de la série SJ-V Moteurs de broches ultra rapides avec un faible moment d'inertie de la série SJ-VL Moteurs pour les broches-outils de la série HF-KP/HF-SP Moteurs de broches intégrés Moteurs de broches IPM

Moteurs de broches innovants ultra performants de la série SJ-D

En optimisant le circuit magnétique, on a pu considérablement réduire les pertes d'énergie du moteur.

Série SJ-DG

Moteur à grande vitesse pour broche avec un couple élevé Le régime S3 (régime en %ED) utilisé améliore nettement la caractéristique d’accélération/décélération et le couple.

Moteurs de broches Série SJ-DL à grande vitesse, faible inertie

Des moteurs spéciaux pour les taraudeuses faisant maintenant partie de la nouvelle gamme de moteurs de broches Série SJ-D accélèrent notablement les opérations de perçage et de taraudage.

Série SJ-BG

Moteurs de broche incorporés Grâce au dimensionnement électronique optimisé, le couple nominal par volume unitaire a été augmenté réduisant nettement la taille de l'unité de la broche.

Série HG-JR

Les moteurs de broche d’outil compacts réunissent des dimensions très compactes avec le couple élevé des servomoteurs à grande vitesse (tr/min). Ces moteurs réduisent la taille des broches notamment pour les broches d’outils.

Moteurs de broches de la série SJ-V

Une large gamme de moteurs de broches est disponible afin de répondre aux besoins des différentes machines.

Moteurs de broche de la série SJ-VL (faible moment d'inertie pour une vitesse élevée)

Cette broche a été conçue pour les taraudeuses où le perçage et le taraudage doivent être exécutés rapidement.

Moteurs des broches-outils de la série HF-KP/HF-SP

En profitant des avantages des propriétés d'un servomoteur, comme les dimensions compactes et la haute performance, ce moteur sert de moteur de broche compact et ultra performant pour les grandes vitesses (jusqu'à 6000 tr/min.)

Moteurs de broches intégrés

La communication en série pour la signalisation retour augmente considérablement la résolution (4 millions d'impulsions par tour max.)

IPM-Spindelmotoren

Pour satisfaire la demande en tailles compactes et haute efficacité, le moteur IPM a été conçu afin d'économiser encore plus d'énergie.