Servomoteurs high-gain / moteurs de broches pour une augmentation considérable de la performance du système.
Servomoteurs / moteurs de broches ultra performants de la série MDS-D/DH
Servomoteurs / moteurs de broches de la série MDS-D-SVJ3/SPJ3
Moteurs multi hybrides de la série MDS-DM
Servomoteurs et moteurs de broche
Le cœur de processeur spécialement conçu pour la servorégulation augmente la vitesse de régulation et par là même la performance initiale.
Série MDS-EM/EMH
Unités d’entraînement multihybrides
Une unité multihybride entraîne jusqu’à trois servoaxes et une broche.
Série MDS-EJ/EJH
Unités d’entraînement compactes complètes
Ces unités d'entraînement ultra compactes avec un bloc d’alimentation intégré réduisent nettement l’encombrement dans l’armoire électrique.
Série MDS-D2/DH2
Offrant le cycle d’exécution le plus rapide du marché, les performances de base sont considérablement améliorées. La combinaison d’un servomoteur rapide et d’un capteur haute précision améliore les performances globales de commande.
Série MDS-DJ
Les variateurs ultra-compacts à alimentation intégrée réduisent l’espace occupé sur le tableau de commande.
Série MDS-DM2
Une gamme de variateurs multi-hybrides hautes performances est disponible. Ces variateurs commandent au maximum trois axes asservis, réduisent l’encombrement et offrent de nombreux avantages techniques.
MDS-DM2-SPHV3
Le variateur multi-hybride commande au maximum trois axes asservis et une broche.