MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Modulable et compacte Il est désormais facile de trouver la solution parfaite pour de nombreuses tâches d'automatisation

Sa modularité et son excellente convivialité améliorent votre installation de production tout en la perfectionnant. Lors de l'ébauche de la série L MELSEC, notre tradition "Monozukuri" (l'art de la fabrication), une technologie éprouvée et la fiabilité étaient au premier plan. Ces concepts se retrouvent également dans l'installation et la mise en service.

Contrôleur modulaire sans rack

Les contrôleurs Série L sont compacts et modulaires avec de nombreuses fonctions intégrées dans l’unité centrale. Très économique et facile à utiliser, il convient idéalement pour les applications de commande de taille moyenne.

Flexibilité exceptionnelle

La conception sans rack favorise la flexibilité avec un encombrement minimal. L’architecture avec unité centrale unique comprend des interfaces intégrées Ethernet et Mini- USB, un emplacement pour carte mémoire SD/SDHC destinée à l’enregistrement des programmes et à l’historique des données et 24 entrées/sorties numériques pour les fonctions de comptage rapide et de positionnement. L’unité centrale hautes performances comporte également un poste maître/local CC-Link V2 pour la connexion à ce puissant réseau de terrain ouvert.

Outre les fonctions déjà intégrées, il est possible d’enrichir l’unité centrale avec 10 modules intelligents et d’extension pour ajouter des entrées/sorties analogiques et numériques, des compteurs rapides, des interfaces de communication, de positionnement, etc.

Grâce à son faible encombrement, à sa facilité d’extension, à ses possibilités réseau et à une multitude de puissantes fonctions intégrées, la Série L est idéale pour les machines autonomes et les postes en réseau dans les applications importantes.

Historique des données

L’historique intégré des données permet de collecter les informations pour le dépannage, l’évaluation des performances et d’autres utilisations. L’outil de configuration fourni permet de configurer facilement l’historique des données grâce à un assistant performant. Avec l’utilitaire GX Log-Viewer, les données capturées sont faciles à interpréter et à comprendre.

USB et Ethernet en standard

Le port USB 2.0 ou l’interface Ethernet intégrés peuvent s’utiliser pour la connexion directe sur le site d’installation. L’interface Ethernet peut se connecter avec un câble réseau droit ou croisé et ne nécessite aucune configuration de l’automate programmable ou du PC (brevet en cours).

Logiciels de programmation avancée

GX Works2 représente la dernière génération des logiciels de programmation et de maintenance des automates programmables ; il est parfaitement adapté à la Série L.

Modules CPU

Les modules CPU de la série L offrent en standard une large gamme de fonctions de commande et des entrées / sorties intégrées. En ajoutant des modules, vous les ajustez parfaitement à votre application.

Modules de dérivation / d'extension

Vous optimisez ainsi l'extension de votre système en fonction de vos besoins en automation.

Blocs secteur

Un bloc secteur fournit la tension d'alimentation au CPU, aux modules E/S, etc.

Modules E/S

Ces modules servent à raccorder les périphériques E/S externes. Afin de répondre aux exigences de votre système, nous vous proposons une large gamme de modules E/S.

Modules analogues E/S

Ces modules servent à enregistrer ou à émettre les signaux analogues. Ils sont rapides, ultra précis et offrent une haute résolution ainsi qu'une commande parfaitement ajustée.

Enregistrement des impulsions, modules compteurs

Module pour compter de manière simple et précise les impulsions à grande vitesse.

Module simple Motion

Grâce à ce module, vous réalisez facilement un grand nombres de commande comme la régulation de la position, de la vitesse ou du couple, les cames et la synchronisation.

Modules de positionnement

Grâce à ces modules, vous réalisez des positionnements rapides et ultra précis.

Modules pour l'échange d'informations

Ces modules permettent d'échanger les données avec le niveau de commande et augmentent la productivité grâce à l'enregistrement et la transmission des informations issues de la production.

Modules pour le bus de terrain

Ces modules réseau raccordent un API aux différents réseaux accessibles à chaque niveau d'un atelier de production.