MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Des API universels à grande vitesse et haute précision avec une large capacité de traitement des données

Système Q MELSEC : L'extrême performance propulse cette série d'API vers des sommets encore inaccessibles pour les autres automates. Face aux exigences croissantes envers les productions, la nouvelle génération du système Q MELSEC avec sa durée de traitement de quelques nanosecondes, augmente considérablement les performances des machines et systèmes.

Régulation fiable lorsque c'est indispensable

Nombreuses possibilités

Il est possible de regrouper dans une même solution SystemQ quatre unités centrales, des contrôleurs de processus et de mouvement spécialisés, même des PC. L'utilisateur peut ainsi choisir sa philosophie de commande, ses concepts et ses langages de programmation, le tout au sein d'une seule plate-forme.

Plate-forme d'automatisation anticipant l'avenir

Flexibilité et évolutivité sont les caractéristiques essentielles de System Q, véritable plate-forme d'automatisation autonome. Avec une seule base matérielle, l'utilisateur peut mettre en œuvre une régulation simple sur une machine isolée ou sur l'ensemble de l'unité de fabrication.

Que pouvez-vous attendre des automates programmables modulaires Mitsubishi ?

  • Utilisation dans le monde entier
    Grâce à de nombreuses alimentations, la plate-forme modulaire System Q fonctionne dans le monde entier ; avec toutes les homologations allant de la conformité CE aux diverses certifications pour l'industrie automobile, SystemQ est un produit fiable et reconnu.
  • Totalement évolutif
    System Q évolue avec votre application, qu'il s'agisse de la solution autonome isolée Q00J ou de l'unité centrale de régulation redondante en réseau CPU Q25PRH. Le concept de la plate-forme System Q permet d'ajouter et de personnaliser les fonctions dont vous avez besoin.
  • Multi CPU
    La plate-forme d'automatisation SystemQ permet d'utiliser plusieurs unités centrales sur un même fond de panier. Vous pouvez combiner 4 types d'unités centrales (ex. automate programmable, Motion, PC, Q-C et Process) pour réaliser une seule solution transparente.
  • Connectivité multi-réseaux
    Qu'il s'agisse de l'interface AS ou de réseaux Ethernet, System Q communique sans problème avec les produits Mitsubishi ou d'autres fournisseurs. Pour augmenter la productivité de votre usine, System Q offre également une connexion directe à une base de données SQL via une connexion Ethernet.
  • Flexibilité
    Grâce à sa riche gamme d'alimentations, d'unités centrales, de modules d'entrées/sorties, de modules spécialisés et de communications, System Q est un des systèmes d'automatisation les plus flexibles du marché.
  • Double redondance
    Les unités centrales de régulation redondantes Q12/25PRH offrent, avec la technologie standard des automates programmables, un système à redondance active avec synchronisation automatique des données. Le concept modulaire offre également divers niveaux de redondance : alimentations, systèmes de régulation et modules réseau.

Modules CPU

Une offre en modules CPU API pour satisfaire chaque application.

Châssis

Les châssis accueillent les modules comme les blocs secteur, les CPU et les modules E/S. Pour ajuster la configuration de votre système, vous disposez d'une large gamme de châssis.

Blocs secteur

Ces modules fournissent la tension d'alimentation pour les CPU, les modules E/S, etc.

Modules E/S

Ces modules servent à raccorder les périphériques E/S externes. Afin de répondre aux exigences de votre système, nous vous proposons une large gamme de modules E/S.

Modules analogues E/S

Ces modules servent à enregistrer ou à émettre les signaux analogues. Ils répondent aux exigences de la commande des processus et conviennent parfaitement à une commande rapide et ultra précise.

Enregistrement des impulsions, modules compteur

Les compteurs haut débit sont dédiés à la connexion d'appareils à haute résolution et offrent une commande ultra précise.

Modules de positionnement

Grâce à ces modules, vous réalisez des positionnements rapides et ultra précis. De nombreux modules de positionnement sont disponibles afin de répondre aux différentes exigences.

Modules pour l'échange d'informations

Ces modules permettent d'échanger les données avec le niveau de commande et augmentent la productivité grâce à l'enregistrement et la transmission des informations issues de la production.

Modules pour le bus de terrain

Ces modules réseau raccordent un API aux différents réseaux accessibles à chaque niveau d'un atelier de production.

Modules de mesure énergétique

Le module de mesure énergétique enregistre les différents paramètres de la consommation et l'émission énergétiques et met à disposition les valeurs calculées.