MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa
La Série MELSEC iQ-R comporte une gamme variée de contrôleurs programmables qui prennent en charge de nombreux aspects de l’automatisation. L’architecture multiprocesseur améliorée accélère l’échange des données via le fond de panier (châssis de base).
Les unités centrales équipées d’un port USB et d’un port Ethernet intègrent diverses fonctions permettant de réaliser de nombreuses opérations de commande.
Les unités centrales de commande de mouvement réalisent diverses fonctions (positionnement, couple, synchronisation sophistiquée, etc.)
Les modules pour CPU de processus appartiennent à la catégorie spéciale applications de la série MELSEC iQ-R et proposent quatre CPU avec des capacités mémoire de 80 k à 1200 k pas. Avec un traitement des données haut débit, ils s’adressent aux applications moyennes voire très complexes dans les techniques de processus et permettent de réaliser des régulations PID complexes.
Les CPU de sécurité exécutent des programmes critiques et non critiques pour la sécurité dans un même module et se programment intuitivement depuis le logiciel GX Works3.
Les modules pour contrôleur C appartiennent à la catégorie spéciale applications de la série MELSEC iQ-R. Le contrôleur multicœur basé sur ARM® avec le logiciel VxWorks® version 6.9 préinstallé exécute simultanément les programmes et offre ainsi une alternative stable et déterministe aux systèmes basés sur PC.