MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa
Cet ensemble de modules permet d’échanger des informations avec plusieurs systèmes de commande. Cette gamme variée de modules améliore le rendement en production en collectant et en contrôlant diverses informations.
Un réseau ouvert et intégré sur base Ethernet permet une communication transparente entre le système informatique et l’atelier.
Deux ports dédiés sur carte pour le réseau Ethernet générique ou CC-Link IE Field.
Réseau de commande distribuée extrêmement fiable gérant des communications volumineuses (128 k.mots) via un câble optique haut débit 1 Gbps.
Réseau Gigabit Ethernet polyvalent comportant un contrôleur, la commande des entrées/sorties, les commandes de sécurité et la commande de mouvement en configuration étoile, anneau ou linéaire.
Réseau déterministe d’entrées/sorties haut débit très fiable qui réduit le câblage et compatible avec les produits de divers plusieurs fournisseurs.
Permet une vitesse de transmission avec des périphériques série allant jusqu’à 230.4 kbps par canal.
Réseau pour le niveau des capteurs, AnyWireASLINK se distingue par sa topologie et son câblage simplifiés : un gain de place dans les armoires électriques et de temps de câblage.
PROFINET est une norme de communication via Ethernet industriel, conçue pour collecter les données et contrôler les équipements dans les systèmes industriels. Elle met l’accent sur la fourniture de données dans des délais serrés.
PROFIBUS est une norme pour la communication des bus de terrain dans les technologies de l’automatisation ; elle a été dévoilée il y a plusieurs décennies.
CANopen est un protocole de communication et une spécification de profil d'appareil pour les systèmes embarqués utilisés en automatisation. Aujourd'hui, il est utilisé dans de nombreux domaines d'application tels que les équipements médicaux, l'électronique maritime, les applications ferroviaires ou la domotique.