Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

Variateurs de fréquence FREQROL

Une technologie d’entraînement hors norme

La large gamme de produits vous aide à opter pour le produit idéal.

Des applications commerciales à celles de l'industrie lourde, ces variateurs de fréquence sauront vous convaincre au quotidien par leur rentabilité, fiabilité, fonctionnalité et leur flexibilité.

Informations complémentaires

Aperçu des produits

  • Ultra performants et d'excellente qualité, les variateurs FR-A800 ouvrent les porte d'une toute nouvelle dimension. Ces derniers se caractérisent par un meilleur entraînement, une utilisation conviviale et une conformité à tous les standards de sécurité.


  • Outre la haute performance et les fonctionnalités étendues, nous avons ajouté à cette série, les fonctions en option dédiées aux différents secteurs.


  • Nouvelle génération de variateurs de fréquence à faible consommation énergétique Série dotée de nouvelles fonctions spécialement dédiées aux pompes et ventilateurs.


  • La série de micro variateurs fournit performances, connectivité et flexibilité exceptionnelles dans un boîtier compact.


  • La série FR-E700 est un multitalent et un petit bijou miniaturisé aux dimensions compactes.


  • La série FR-D700 est un entraînement standard au petit format et vous permet d'accéder aux entraînements modernes à vitesse variable.


    • Le FR-CS80 permet la régulation vectorielle du courant avec la conception la plus compacte au monde.


    • Suppression des harmoniques, récupération d’énergie, régénération sur bus commun


    • Recherche des erreurs via PC ! Configuration en toute simplicité.


      • Options(Résistance de freinage, filtres, selfs, etc.)


        Haut