MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Les servosystèmes de Mitsubishi - progressifs et modulables

Mitsubishi propose une large gamme de différents servomoteurs (rotatifs, linéaires et Direct Drive) pour optimiser l'efficacité de la machine.

MELSERVO - La technologie de l'asservissement avec plus de possibilités

Mitsubishi Electric possède une offre importante de systèmes servo/motion et offre ainsi des solutions pour des applications simples jusqu'à des systèmes synchronisés avec 192 axes en passant par des systèmes point à point à un seul axe.

Le fonctionnement via les sorties d'impulsions standard ou le SSCNET permet un adaptation aux exigences spéciales d'une application.

Mitsubishi établit dans le secteur de Motion Control de nouveaux critères en ce qui concerne la précision. Elle comprend un grand choix de servomoteurs (tous disposent de manière standard d'un encodeur avec 4.194.304 impulsions/rotation) et servoamplificateurs (puissance continue jusqu'à 110 kW).

Mitsubishi propose pour le matériel des systèmes servo/motion de nombreux progiciels avec lesquels la programmation et l'installation des appareils sont particulièrement faciles.

Créer de nouvelles valeurs avec le MELSERVO J5.
L'homme, la machine et l'environnement en parfaite harmonie.
Rapidité, précision, facilité d’utilisation
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.