MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa
La famille MR-JE regroupe dans une seule solution facile à utiliser des fonctionnalités sophistiquées telles que le réglage automatique avec une touche, la suppression des vibrations et la fonctionnalité de diagnostic des machines.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Servoamplificateurs

Les servo-amplificateurs MR-JE 200 Vca, de puissance atteignant 3 kW, acceptent des interfaces analogiques ou à trains d’impulsions dans un même modèle puissant, facile à utiliser et à maintenir.

Servomoteurs rotatifs

Pour la série MR-JE, nous proposons les servomoteurs 200 V CA correspondants de la série HG en deux versions jusqu'à 3 kW. En choisissant le moteur idéal en fonction de la capacité requise ou de l'inertie, vous obtenez un dimensionnement optimal de l'amplificateur et du moteur.