Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Produits

Print page

Produits

GOT2000

Pupitres opérateur de dernière génération

GOT2000

Fonctionnalités avancées

Mitsubishi Electric élève la barre en matière de pupitres opérateur avec la Série GOT2000 : commandes et la supervision optimisées de l'état des modules et des lignes.

Avec des performances considérablement améliorées, ses fonctions avancées, sa connectivité transparente à d'autres appareils d'automatisation, son utilisation très intuitive de type tablette* et des graphiques de qualité, la Série GOT2000 propose divers modèles de toutes tailles adaptés à toutes les applications.

Avec leurs fonctionnalités améliorées, ces nouveaux pupitres opérateur élargissent les possibilités au-delà de la supervision et de la visualisation, grâce à des fonctions supplémentaires qui réduisent les temps d'immobilisation, permettent la récupération rapide d'erreurs simples, augmentent la disponibilité et améliorent le rendement en production. De plus, le logiciel pour pupitre opérateur GT SoftGOT2000 offre toutes les fonctions du GOT2000 sur un PC ou un ordinateur monté sur un tableau.

Passerelle transparente vers de nombreux appareilsSeamless gateway to many devices

Le pupitre opérateur GOT2000 réalise la connectivité transparente avec les appareils d'automatisation Mitsubishi Electric tels que les automates programmables, les variateurs de vitesse, les variateurs asservis et les robots pour simplifier la configuration des systèmes automatisés. Les communications Ethernet intégrées signifient que les opérateurs peuvent utiliser le pupitre GOT2000 à distance sur un PC (serveur VNC) ou même à partir d'une tablette ou d'un terminal portable. L'interface MES en option permet au pupitre GOT2000 de transmettre des données provenant d'automates programmables et d'autres appareils directement à des bases de données de plus haut niveau pour éliminer les passerelles sur PC ou des tâches complexes de programmation. En outre, le pupitre GOT2000 est fourni avec la fonction “Automatisation transparente” qui permet aux utilisateurs de relier un PC par l'intermédiaire du pupitre à tous les produits d'automatisation connectés et pris en charge.

Avantages

Performances de référence

Les nouveaux processeurs rapides offrent une très grande réactivité du pupitre, même pendant les tâches intensives telles que l'enregistrement des données, l'exécution de scripts et la transmission, des données des appareils ou des alarmes. La fréquence de supervision et le démarrage sont deux fois plus rapides que sur le précédent modèle phare GOT1000.

Mémoire plus importante

Avec quatre fois plus de mémoire que les modèles antérieurs, les pupitres opérateur GOT2000 permettent la conception flexible d'écrans sans se préoccuper du volume des données. Cela est possible grâce à la technique de compression des données associée à une mémoire de 128 Mo sur une carte SD standard.

Écran multipoint

Les pupitres opérateur GOT2000 peuvent s'utiliser comme des tablettes grâce à l'introduction de la fonction multipoint, même en portant des gants. Les manipulations des écrans permettent aux utilisateurs de les agrandir pour améliorer la visibilité et faciliter l'utilisation de petits interrupteurs et commutateurs. Lorsqu'un écran est agrandi, l'utilisateur peut le faire défiler. Les manipulations d'objets (listes de données historiques, écrans d'alarmes, graphiques de tendance et documents) permettent de les agrandir, de les faire défiler ou de les tapoter. Les écrans GOT2000 permettent d'appuyer à 2 endroits pour utiliser simultanément deux commutateurs dans les opérations importantes telles que la "libération des sécurités" et le ”démarrage”, ce qui élimine le matériel supplémentaire sur tableau externe.

Graphiques esthétiques

Les pupitres opérateur GOT2000 offrent 65 536 couleurs et prennent en charge de nombreux formats d'images (y compris PNG) pour afficher des écrans lumineux comportant des objets détaillés bien définis même lorsqu'ils sont agrandis ou réduits. Ce pupitre prend également en charge une bibliothèque de polices vectorielles de différentes tailles.

Communications sophistiquées

Tous les pupitres opérateur GOT2000 sont équipés pour les communications Ethernet, RS232 et RS422/485. Une carte SD et des ports USB sur les faces avant et arrière améliorent la flexibilité. Les options comprennent une interface réseau sans fil pour les communications avec des PC et des tablettes qui permettent à l'utilisateur de télécharger dans les deux sens les données des écrans et d'utiliser la fonction "Automatisation transparente".

Création facile d’écrans

Les nouveaux écrans GOT2000 sont totalement compatibles avec le logiciel GT Works3 pour la conception d'écrans, avec des fonctions telles que l'utilisation de modèles et d'exemples de projets qui réduisent considérablement le nombre d'opérations lors de la création d'écrans. GT Works3 offre également un ensemble de fonctions, de formes et d'objets courants. Le système d'aide comporte un ”Assistant de saisie des appareils" et un assistant de recherche dans les manuels GT Works3.

Compatibilité ascendante

Solution de pointe correspondant aux besoins actuels de supervision et de visualisation, le pupitre opérateur GOT2000 offre des améliorations significatives du modèle GOT1000 qu'il remplace, tout en assurant la compatibilité ascendante : les tailles des écrans restent identiques lorsque des projets existants sont facilement portés sur de nouveaux pupitres opérateur.

Intégration horizontale

L'intégration poussée des produits d'automatisation industrielle Mitsubishi Electric se constate avec diverses fonctions : sauvegarde/restauration des paramètres et des programmes des automates programmables, des convertisseurs et des variateurs asservis, mode GOT transparent pour la connexion via le pupitre opérateur aux appareils Mitsubishi Electric pour la programmation, la supervision, etc. ; écrans de surveillance prédéfinis pour les diagnostics réseau, etc.

Haut