MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa
Robustes, ils sont conçus pour répondre aux applications industrielles complexes dans des environnements rudes. Les PC industriels sont ultra performants et s’appuient sur les processeurs à faible consommation Intel®.
Les Panel PC couvrent une large gamme de températures de stockage et de fonctionnement, offrent une haute tenue aux vibrations et des degrés de protection élevés tout en étant associés à des CPU performantes sans ventilateur (Intel® Atom™ / Core™ i5) et des disques durs SSD. Ils sont ainsi spécialement dédiés aux exigences des applications industrielles complexes.
Une box PC est dotée du même équipement technique qu’un Panel PC (Intel® Atom™ / Core™ i5 CPU et SSD), mais elle peut être associée à tous les écrans TFT LCD industriels de 12,1" à 21,5" et offre ainsi une flexibilité maximale.