MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Les disjoncteurs moteurs associent un disjoncteur à un relais de surcharge

Disjoncteurs avec relais de surcharge intégrés Ces produits protègent le moteur et les câbles de raccordement contre une surcharge, un défaut de phase et un court-circuit, et sont un dispositif de protection complètement autonome. Vous augmentez ainsi la protection de votre moteur et des câblages.

Interrupteur de protection du moteur

Le design compact permet de réduire l’encombrement du tableau électrique. La capacité de coupure à un court-circuit est de 10 KA pour une tension de 200–240 V CA.

Options et accessoires

Nous vous proposons une large gamme d'accessoires dédiés aux disjoncteurs moteurs.