MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa
Prêt pour les applications futures avec des produits et des processus flexibles. Avec son moteur et son amplificateur exceptionnels, ce robot s'avère être la solution parfaite pour toute application ultra précise et ultra rapide. Vous réalisez en toute simplicité de nombreuses applications complexes en associant d'autres appareils de Mitsubishi comme les API ou les servos.

Qualité permanente exactement en main

La série RV propose un robot polyarticulé à 6 axes pour une haute qualité. Les fréquences de seulement 0,32 secondes augmentent votre productivité et vous permettent d’intégrer les robots dans des installation à haute cadence. Le bras double élargit à la fois le rayon d’action et rend le robot plus stable ainsi que son utilisation plus flexible. En fonction des modèles, les robots portent des charges allant jusqu’à 80 kg et couvrent des rayons d’action de 504 à 2100 millimètres. Le travail dans des espaces réduits et le montage mural ou au plafond ne posent aucun problème à la série RV. Tous les systèmes jusqu'à 20 kg sont dotés du contrôleur compact.

Les systèmes sont dotés en série de ports Ethernet et USB, d’un système de suivi, de caméras et de raccords pour les axes auxiliaires ainsi que d’entrées/sorties manuelles : leur disponibilité est par conséquent de près de 99,9%.

Caractéristiques essentielles

  • Augmentez votre productivité : fréquences de 0,32 secondes avec une répétitivité allant jusqu’à ± 0,02 mm
  • Zone de travail flexible : un rayon d’action de 504 à 2055 mm pour les zones de travail sphériques – également derrière le robot.
  • Votre protection dans un environnement rude : IP67 en série
  • Hygiène : câblage interne de tous les câbles et des conduites pneumatiques, modèle pour les cellules stériles (ISO-Level III) disponible
  • Connexions : pinces pneumatiques et électriques, Ethernet, USB, interfaces pour caméras, deux connexions pour codeurs ainsi que 8 axes auxiliaires en standard, E/S optionnelles et extensions pour le bus de terrain. Connexion directe via Ethernet aux terminaux GOT et au boîtier d’apprentissage.
  • Configuration : robots complet et contrôleur ou avec un module API pour toutes les fonctions API du robot sur la plateforme iQ 
  • Boîtier d’apprentissage : écran tactile graphique R86TB ou R32TB

La série RV-FR se distingue par trois caractéristiques supplémentaires : « Fonctions intelligentes de nouvelle génération », « Applications de travail collaboratif sécurisé » et « Fonctions d’intégration FA-IT ».

Série RV-FR

La série RV-FR présente un robot à bras articulé 6 axes hautement dynamique pour une qualité élevée. « Fonctions intelligentes de nouvelle génération », « Applications de travail collaboratif sécurisé » et « Fonctions d’intégration FA-IT ». Grâce à ces trois fonctions clés, la série FR peut répondre à la quasi-totalité de vos exigences d'automatisation.

RV-CR series

The CR series robots are perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL and RV-12CRL robot would fit for several kind of applications.