• Inscription
  • Ouvrir session

Solutions

Print page

Cloud computing

Solutions modulables pour les connexions Cloud

Cloud computing

 

Internet des objets

La concurrence globale oblige chaque entreprise productrice à augmenter sa productivité, à être plus flexible et agile, à améliorer la qualité des produits et à réduire les rebuts. Pour cela, une plateforme d’informations est essentielle où les données du plus en plus croissantes des composants de commande et des appareils de terrain sont intégrées : une augmentation de l’Internet des objets. La disponibilité de la plateforme d’informations est au cœur des solutions Smart Factory, notamment avec les définitions pour l’Industrie 4.0 en Europe, le consortium pour l’Internet industriel aux États-Unis et l’initiative Robot Revoultion au Japon.

Cloud computing représente ici un élément clé car le volume de données ne cesse de croître en raison d’une forte numérisation de l’industrie. Comparé aux plateformes IT insitu, l’enregistrement et le traitement des données dans le Cloud deviennent fiables, modulables et abordables tout en gagnant nettement en transparence et en consistance, et ce, sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Néanmoins on relève des réserves quant à la propriété et la sécurité des données.

Mitsubishi Electric propose à la fois des technologies de pointe pour la numérisation et les processus de production. Basées sur les concepts éprouvés d’e‑F@ctory ou sur ceux développés en coopération avec les partenaires de l’e‑F@ctory Alliance, nous proposons des solutions innovantes autour de l’Internet des objets et ses zones problématiques. Ces solutions répondent non seulement aux exigences du Cloud computing en garantissant un accès rapide et fiable aux différents types de services Cloud, mais permettent également aux utilisateurs de profiter des avantages de l’Edge computing grâce aux technologies C Controller et MES IT de Mitsubishi Electric.

Edge computing

Bien que le Cloud couvre largement l’Internet des objets, il ne convient pas parfaitement aux applications exigeant une réaction en temps réel. La solution de Mitsubishi Electric est l’Edge computing grâce auquel les données des appareils intelligents sont directement collectées, filtrées, préparées et analysées au sein de la plateforme d’automatisation. Cela évite le retard et la latence du Cloud ainsi que l’utilisation de matériel industriel dans un environnement de production rude.

Les données récoltées par les capteurs, les variateurs, les API, les systèmes mécatroniques et les dispositifs de surveillance énergétique sont ainsi analysées par le C Controller et les solutions d’interface MES de Mitsubishi Electric. Elles sont également mises directement à disposition des processus qui en ont besoin et/ou transférées aux systèmes de production où elles permettent d’optimiser la chaîne d’approvisionnement, d’améliorer le contrôle de la production ou encore de simuler la production.

La conservation dans l’environnement d’automatisation des informations critiques et le pré-traitement des informations nécessaires aux systèmes supérieurs et au Cloud réduisent la bande passante requise pour l’infrastructure informatique : une plus grande sécurité et une élimination des problèmes liés à la manipulation des données régionales et à la conformité aux conditions de sauvegarde.

Services Cloud

Edge computing et Cloud computing se complètent et les fabricants s’efforcent d’intégrer les deux afin de profiter entièrement des possibilités de l’Internet des objets.

Une multitude de solutions Cloud différentes sont disponibles sur le marché, des plus connus aux plus spécifiques, des applications Cloud très ciblées aux services d’analyse basés sur le Cloud. Grâce à son approche e-F@ctory, Mitsubishi Electric aide à intégrer les services Cloud, des plus petits aux plus grands.

Serveur / client OPC UA

OPC UA établit une connexion avec Microsoft Azure Cloud via un client AMQP Client Bridge. L’utilisation des standards ouverts d’OPC UA réduit la complexité du système et permet une intégration économique, robuste et sécurisée du Cloud. Les informations sont collectées par les serveurs OPC UA puis échangées avec le Cloud via les passerelles.

Cloud computing

IoT Connector

Les connexions Cloud permettent de connecter la production aux services spécifiques du Cloud. Ces modules établissent la connexion avec les commandes du niveau de production via Ethernet, puis transmettent et reçoivent les informations avec le Cloud depuis SMTP. Avec ses partenaires e-F@ctory, comme Adroit, eWon et Secomes, Mitsubishi Electric a développé de telles connexions. Néanmoins il reste possible d’utiliser des produits compatibles d’autres fabricants comme TIXI.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)

La technologie MAPS SCADA de Mitsubishi Electric offre une intégration directe à l’environnement Microsoft grâce à la prise en charge directe des technologies de connexion de Microsoft et les scripts VB ainsi que l’OPC UA. MAPS fournit une solution High-end pour l’enregistrement des données, l’Edge computing et l’intégration de différents systèmes Cloud.

C Application Server

Le serveur C Application de Mitsubishi Electric est compatible avec de nombreuses interfaces pour communiquer via Internet et permet d’intégrer facilement Hana ou d’autres services Cloud. Il met à disposition une plateforme pour l’Edge computing où le C Controller est utilisé, récolte des données de production décisives dans l’environnement de commande et transmet uniquement les informations essentielles préfiltrées vers le Cloud : une utilisation efficace des services Cloud ainsi qu’une analyse depuis les terminaux mobiles.

Mises en pratique

Un exemple de Cloud computing optimal n’est autre que la simulation de produit dans un cyber-système physique exécutée par Mitsubishi Electric dans son atelier de Kani au Japon. La simulation est ici comparée en permanence avec les valeurs réelles de la production. Lors d’écart avec la simulation, les valeurs sont ajustées dans l’environnement productif afin de maintenir la qualité et la productivité, ainsi que de réduire les rebuts et les retouches. Cette combinaison innovante de Cloud et Edge computing est un facteur essentiel pour un développement durable.