MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Appareils et composants

Réseaux

CC-Link Safety est un réseau de communication ouvert qui garantit la fiabilité de la transmission des données et convient ainsi parfaitement aux applications de sécurité. Il se conforme aux standards CEI61508 SIL3 et EN954-1 / ISO13849-1 catégorie 4 et il est compatible avec les autres produits CC‑Link. CC-Link Safety détecte les erreurs de communication comme un retard inattendu dans la communication, des données erronées qui risquent d’entraîner le mauvais fonctionnement de l’arrêt d‘urgence. Lorsqu’une erreur de communication est détectée, cette fonction Fail-Safe met rapidement les machines dans un état sécurisé.

Capteurs

Mitsubishi Electric applique une stratégie de premier de la classe quant aux capteurs afin de proposer à ses clients les produits idéaux pour optimiser leurs installations. Des arrêts d’urgence jusqu’aux barrières électriques, Mitsubishi Electric propose des interfaces pour raccorder de nombreuses technologies de sécurité.