MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Entraînements et robotique

Entraînements

Les variateurs de fréquence (ou entraînements) servent à réguler la vitesse/le couple ou la position des électromoteurs. La large gamme de variateurs de fréquence de Mitsubishi Electric propose des solutions pour tout type d’application, des plus simples aux plus complexes, avec un « arrêt fiable » (STO – Safe Torque Off ) comme standard (EN ISO 13849-1 PLd / cat.3 resp. EN 61508, EN61800-5- 2 SIL2).

La série FR-A800est également compatible avec les fonctions SS1, SS2, SLS et SOS pour l’homologation Ple et SIL3, qui est indispensable aux machines complexes. Les variateurs de fréquence sont connectés via la communication CC Link IE Safety ou via le réseau PROFIsafe.

Les variateurs de fréquence FR-E700-SC pour l’arrêt sûr et FR-E700-NC pour la communication CC-Link se conforment aux exigences de sécurité STO (Safe Torque Off = arrêt sûr). Vous pouvez raccorder directement un API sécurisé à un module de sécurité et à un interrupteur de sécurité afin de répondre aux exigences des standards EN ISO 13849-1, catégorie 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 ainsi qu’aux directives européennes.

Servosystèmes

Les servos sont de nos jours la solution idéale pour une performance et une capacité de commande maximales des moteurs. Ils assurent des déplacements précis à grande vitesse et offrent des fonctions de sécurité intégrées comme « l’arrêt sûr » (STO – Safe Torque Off ) conformément aux normes CEI/EN 61800-5-2:2007. Les fonctions de sécurité de l’amplificateur peuvent être complétées grâce au module de sécurité selon l‘EN 61800-5-2 par un « arrêt sûr 1 » (SS1 – Safe Stop 1), « un contrôle sécurisé du freinage » (SBC – Safe Brake Control), une « limitation sécurisée de la vitesse » (SLS – Safe Limited Speed) et « une surveillance sûre de la vitesse » (SSM – Safe Speed Monitor). Toutes les fonctions de sécurité sont activées depuis le réseau SSCNETIII/H.

Robotique

Mitsubishi Electric robots propose à la fois pour SCARA et pour les systèmes articulés des technologies de pointe. Les robots se conforment ici aux nouvelles directives ISO-10218-1 (2011) pour les robots et leurs périphériques ainsi qu’aux exigences ISO 13849-1 catégorie 3.