MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

Une approche globale pour une maintenance préventive

 

Maintenance préventive

Pour répondre aux exigences de la concurrence de globale, les fabricants sont obligés d’augmenter la disponibilité de leurs machines et de réduire les arrêts imprévus. Cela exige des technologies visant à simplifier la maintenance et à augmenter la fiabilité de la production. La surveillance de l’état d’une installation est la base d’une maintenance préventive et garantit une performance optimale tout en réduisant les temps d’arrêt.

Smart Condition Monitoring (SCM) de Mitsubishi Electric permet d’intégrer la surveillance de l’état des différents blocs et d’obtenir une évaluation globale de l’installation. Les différents capteurs indiquent l’état d’une machine sur place sous forme de feux de signalisation. Les informations complètes de plusieurs capteurs sont en outre transmises à la commande en vue d’une surveillance approfondie et d’une analyse détaillée.

Avantages et fonctions

Avantages pendant le fonctionnement

La connexion de plusieurs capteurs dans le système de commande permet à la commande d’analyser les états anormaux pendant le fonctionnement. Les conditions définies pour les alarmes déclenchent des messages lorsqu’un contrôle est requis.

L’analyse SCM fournit des diagnostics détaillés et invite éventuellement à procéder à des mesures complémentaires. Elle donne aux techniciens de maintenance des informations détaillées en détectant la cause de l’anomalie, ainsi que des recommandations sous forme de messages détaillés pour la réparation. Ces informations servent aussi à une analyse des tendances sur l’ensemble des blocs de l’installation et sont transmises au système maître par le réseau.

  • Maintenance préventive des mois avant la défaillance
  • Surveillance fiable enligne de la machine
  • Surveillance intelligente des processus
  • Installation simple
  • Commande intuitive
  • Sauvegarde prolongée des données enregistrées
  • Système flexible et modulaire
  • Service complet pour le diagnostic de la machine

Fonctionnalité

Le système Smart Condition Monitoring couvre de nombreuses fonctions particulièrement utilises pour la maintenance préventive :

  • Détection des dommages sur les roulements
  • Détection des déséquilibres
  • Alignement incorrect
  • Détection d’un manque de lubrification
  • Mesure de température
  • Détection de la cavitation
  • Détection de la défaillance de phase
  • Détection de la fréquence de résonance

Applications

Le système Smart Condition Monitoring dépasse les restrictions des capteurs courants. Certes ces-derniers indiquent bien un problème sur les différentes machines, mais ils ne donnent aucune information sur le type de problème ni la gravité de l’anomalie. SCM, c’est une solution améliorée pour :

  • les moteurs électriques
  • les moto-réducteurs
  • les pompes à vide et à liquide
  • les ventilateurs et les aérateurs
  • les réducteurs
  • les compresseurs
  • les broches et les machines-outils
  • les séparateurs et les décanteurs

Avec ses Smart Condition Monitoring Kits préfabriqués, Mitsubishi Electric propose des solutions complètes et performantes pour l’intégration simple dans des applications existantes. Par rapport aux concepts de surveillance conventionnels, le système Plug&Play modulaire analyse non seulement les données de machine classiques telles que la température, mais aussi les paramètres dépendants des vibrations.

Mitsubishi Electric propose trois différents Kits pour cela :

SCM Kit DRIVES pour les puissances basses avec intégration de jusqu’à 2 capteurs
SCM Kit COMPACT pour jusqu’à 6 capteurs
SCM Kit MODULAR pour jusqu’à 14 capteurs et plus

Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Le SCM Kit-DRIVES propose une solution Condition Monitoring préfabriquée et complète pour installation et intégration permanente dans des applications existantes. Ceci est rendu possible par la combinaison des trois composants puissants que sont le variateur de fréquence, l’afficheur de fonctionnement et un capteur de vibrations préfabriqué. Le variateur de fréquence fourni dans le pack est adapté à toutes les tâches d’entraînement. Le système peut être étendu avec jusqu’à deux capteurs. La mise en service est simple grâce au Plug&Play via l’affichage, même sans expertise en Condition Monitoring.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Une décision facile. Une de nos solutions SCM, la SCM Kit-1 COMPACT garantit une excellente performance. Grâce à ce kit, vous réduisez les temps d’arrêt coûteux. Cette solution est une surveillance de l’état complètement préconfigurée avec un capteur de vibrations qui s'intègre aussi bien dans les nouvelles installations que dans celles déjà existantes et peut être élargie en option à six capteurs.

Le Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Une décision simple. Le SCM Kit-1 MODULAR XL est l’une de nos solutions SCM extrêmement utiles qui réduit les temps d’arrêt coûteux. Il s’agit d’une solution entièrement préconfigurée avec un capteur de vibrations pour la surveillance de l’état des installations neuves ou existantes, qui peut être étendue en option jusqu’à 14 capteurs. Cette solution fournit des messages d’alarme en texte clair avec des suggestions de maintenance, des horodatages ainsi que des indicateurs de statut et de diagnostic pour la maintenance prédictive. La prise en charge des serveurs VNC permet également la visualisation à distance dans le réseau local ou depuis l’extérieur via des routeurs ; la prise en charge d’Industrie 4.0 permet un traitement bidirectionnel continu des données. Cet ensemble est votre joker de mise à niveau pour la maintenance prédictive.

Veuillez noter que Mitsubishi Electric propose des solutions SCM adaptées au projet pour les applications avec plus de 14 capteurs, comme les lignes de production ou les systèmes plus étendus. Dans ces cas, veuillez contacter le service commercial Mitsubishi Electric.