Chercher

Contenu principal

  • Inscription
  • Ouvrir session

Solutions

Print page

Solutions

Machine d’emballage et de scellage vertical

Commander vos machines d’emballage et de scellage vertical et réduisez vos coûts grâce à Mitsubishi Electric.

Aperçu

Les systèmes pour l’emballage et le scellage vertical utilisent des servomoteurs afin de dérouler une feuille de plastique d’un rouleau de réserve puis de la transformer en sachet plastique par usinage thermique. Ce sac est ensuite rempli avec une quantité définie de produits, scellé et transporté par un convoyeur. Alors que les méthodes de remplissage et de scellage divergent d’une machine à l’autre, on divise les machines d’emballage vertical en deux grandes catégories : les machines d’emballage avec un déplacement continu ou par à-coups. Les caractéristiques du produits à emballer (liquide, solide, etc.) restent cependant décisives lors de la conception de la machine.

Quels composants d’automatisme sont requis ?

Partie intégrante de l’environnement de programmation pour le module Simple Motion, vous réalisez le déplacement virtuel du servomoteur à l’aide d’un arbre électronique afin de garantir le mouvement synchrone des servomoteurs. Le LD77MS vous permet de réaliser cette commande en le programmant depuis le GX Works3 (composant d‘iQ Works).

Application

Pour sceller le sac, le servo exécute des mouvements absolus. Le bas vide et le haut rempli du sac sont scellés en même temps. Le sac est détaché du rouleau plastique à l’aide d’une lame, puis tombe ensuite sur le convoyeur de transport où il poursuit sont traitement.

Haut